Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
    Grespania

    DOMUS REVESTIMIENTO

    Google-Übersetzung,

    Rektifizierte Fliese mit weißer Masse, Zementeffekt, drei Farben (Blanco, Arena und Gris) und zwei Reliefs (Atrio und Via). Glatte oder geprägte Oberfläche. Wasseraufnahme E>10 %, BIII-Gruppe, gemäß UNE-EN 14411. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.

    Spezifikation
    • Colours: Blanco, Arena, Gris

      Reliefs: Atrio, Via

      Format: 31.5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomus-revestimiento
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeWall tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung