Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic mixer 1021

Thermostatic mixer 1021

Google-Übersetzung,

Thermostatischer Mischer, mit Anschluss männlich 3/4, mit Rückschlagventil Hochtemperatur (130°C) Warmwasserseite für Solaranlagen

Spezifikation
    • Max operating temperature up to 110°C (130°C peak)
    • Adjustment range 30-60°C
    • Differential temperature (hot temperature-mixed temperature): 20°C - Temperature stability ± 2°C
    • Static operating pressure 10 bar max
    • Dynamic pressure 1 to 6 bar
    • Min mixed water flow rate: 5l/min
    • Kvs: 1.12
    • Mixed water flow rate under 3 bar: 25l/min
    • Max Delta P: 1 bar
    • Anti-scald safety
    • Has a non-return valve on the EF and EC inlets - High temperature valve on EC

    Made in FRANCE

Technische Spezifikation
  • Referenznummermitigeur-thermostatique-1021
  • ProduktfamilieProtection and safety
  • ProduktgruppeThermostatic mixing valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • ETIM-CodeEC011374
  • ETIM-NameCentral mixing tap