Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essence Single lever basin mixer Size S
GROHE

Essence Single lever basin mixer Size S

Google-Übersetzung,
Mit ihrem zylindrischen Design und der wunderschönen GROHE StarLight Chromoberfläche ist diese GROHE Essence Armatur ein echtes Statement in Ihrem Badezimmer. Der Auslauf in Standardhöhe scheint schwerelos über dem Waschbecken zu schweben und lässt viel Platz zum Zähneputzen und Waschen des Gesichts. Mit der integrierten GROHE SilkMove Kartusche können Sie Wassertemperatur und -menge einfach und präzise variieren. Das GROHE EcoJoy System begrenzt den Wasserverbrauch auf 5,7 Liter pro Minute, selbst bei vollem Strahl. Mit der praktischen Zugstangen-Ablaufgarnitur können Sie den Ablauf mühelos bedienen, um Ihr Waschbecken zu füllen. GROHE QuickFix Plus sorgt für eine problemlose Installation, zumal die Armatur aus einer begrenzten Anzahl von Komponenten besteht.
Spezifikation
  • 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology equipped with temperature limiter as standard mousseur with GROHE Water Saving technology (flow rate limited to 5.7 l/min) GROHE FastFixation Plus installation system 1 1/4" pop-up drain
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32898001
  • ProduktfamilieEssence New
  • ProduktgruppeEssence New
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-30
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)174
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit