Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rapid SL for WC
GROHE
Archiviert

Rapid SL for WC

Spezifikation
  • Rapid SL Modulo con cassetta per vaso sospeso cassetta di sciacquo 6 l valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento dual flush, start/stop e un solo sciacquo per disabili altezza di installazione 1,13 m installazione a muro e pareti divisorie telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso completamente premontato set di raccordo di entrata e di uscita curva di scarico PP DN90 bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione) Senza piastra di azionamento riduzione Ø 90/110 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer38675001
  • ProduktfamilieRapid SL
  • Produktgruppemodulo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit