Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LSV
Grundfos

LSV

Google-Übersetzung,

Die Grundfos LSV ist eine vertikale, ein- oder zweistufige Pumpe mit geteiltem Gehäuse und zwischengelagertem Gehäuse. Die axial geteilte Konstruktion ermöglicht das einfache Entfernen des oberen Gehäuses und den Zugang zu den Pumpenkomponenten, ohne den Motor oder die Rohrleitungen zu beschädigen.

Spezifikation
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. Vertically mounted design for space savings Independent bearing housing design allows access to the pump components without removing the top half of the casing. Complete unit consists of pump, base frame, motor stool, flexible coupling, coupling guard and electric motor.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLSVFAM
  • ProduktfamilieSplit case pump
  • ProduktgruppeSplit case pump
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrströmung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Ähnliche Produkte

4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
3.5 von 5 Sternen 3.5 (32)
3.0 von 5 Sternen 3.0 (5)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
4.7 von 5 Sternen 4.7 (11)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit