Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NK Bareshaft
Grundfos

NK Bareshaft

Google-Übersetzung,

Pumpen mit freiem Wellenende nach EN 733

Spezifikation
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Technische Spezifikation
  • Referenznummernkbare
  • ProduktfamilieEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • ProduktgruppeEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrströmung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Ähnliche Produkte

4.0 von 5 Sternen 4.0 (12)
3.9 von 5 Sternen 3.9 (39)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (31)
3.0 von 5 Sternen 3.0 (5)
4.7 von 5 Sternen 4.7 (10)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit