Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Google-Übersetzung,
Minimalistisches Schiebesystem mit thermischer Trennung
Spezifikation
  • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • ProduktfamilieOS
  • ProduktgruppeWindows Aluminium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 13 21
  • OmniClassTitelMetal Awning Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit