Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hollow Clay Infill Block, 20 cm

Hollow Clay Infill Block, 20 cm

Google-Übersetzung,
Das keramische Dachsystem PROCERAN deckt die Dicken von 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm und 25 cm ab, was die Ausführung eines wichtigen Bereichs von Schmiededicken erleichtert, wobei seine mechanischen Eigenschaften und sein Gewicht geringer sind als die anderer Lösungen , wirken sich stark auf statische Berechnungen aus, was zu erheblichen Material- und Arbeitseinsparungen bei den Ergebnissen dieser Berechnungen führt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbovedilla-20
  • ProduktfamilieFloor slabs
  • ProduktgruppeBovedillas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)197
  • Breite (mm)240
  • Tiefe (mm)620
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)10.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • UNSPSCNameCeramic blocks
  • UNSPSCCode30131504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay blocks
  • OmniClassNummer23-13 21 00
  • OmniClassTitelBlocks and Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction