Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perfect 130 IG Rollo - Fenster
Perfect 130 IG Rollo - Fenster
Perfect 130 IG Rollo - Fenster

    Perfect 130 IG Rollo - Fenster

    STEMESEDER GS PERFEKT 130 weist eine Systembautiefe von nur 130 mm auf und kann somit in sehr dünne Wandkonstruktionen (Holzständerbauweise, Fertighausbau u.a.) integriert werden.

    WIRTSCHAFTLICH KOMPLETT:

    • Fenstersystem
    • Fensterbank
    • Sonnenschutz
    • Insektenschutz
    • Absturzverglasung
    • Stufenlose Montagereihenfolge
    • Optimierte Fassadenarbeiten
    • Vereinfachte Planung
    • Optimierte Prozesskette

    TECHNISCH EINZIGARTIG

    • Komplett-System
    • Flexibel und modular
    • Nachträglich um/oder nachrüstbar
    • Definierte und
      geprüfte Einbausituationen
    • Geschlossene Dichtungseinheit
    • Maximale Abdunkelung
    • Lineare Putzebene 3-seitig
    • Kein Rücksprung, Kein Leibungsputz

    Spezifikation
    • RAFFSTORE: 

      • Lamellenbreite73mm, 93mm & 80mm
      • 73mm Z-Lamelle (nur Perfect130) -Wandstärke 0,44mm
      • 93mm Z-Lamelle -Z-Lamelle mit eingewälzten Keder
      • 80mm C-Lamelle -Zinkdruckguss Führungsnippel

      ROLLLADEN:

      • Lamellendeckhöhe 37mm
      • 37/8mm Alulamelle -Lamellendicke 8mm
      • Wandstärke 0,30mm
      • innen PU-Schaum ausgeschäumt

      TEXTILER SONNENSCHUTZ:

      • Behang VeoZip od. Soltis92

      INSEKTENSCHUTZ:

      • vertikales Rollo - Rollo: Gewebe Standard od. Premium
      • Horizonatels Schiebe-Plissee - Rollo: bis 2m Breite erhätliche
      • Einfache Wartung - Plissee: bis 7,2m2 möglich
      • Um- und nachrüstbar

      Brüstungsverglasung:

      • Vorbereitung 17mm

      Folgende Eigenschaften und Klassifizierungen sind entsprechend der Produktnorm für Fenster DIN EN 14351-1 gefordert:

      Profilsystem GS Perfect 130 & 190 Serie 300
      Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207
      Klassifizierung: 4
      Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208
      Klassifizierung, Prüfverfahren A : 9A
      Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210
      Klassifizierung: C4
      Wärmeschutz Uf-Wert: 1,1 W/m2K
      Holzart: Fichte
      Wärmedurchgangswert: Uw: </=0,9 W/m2K
      Wärmedurchgangswert: Ug: 0,6 W/m2K (gemäß Bundesanzeiger)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerperfect-130-ig-rollo
    • ProduktfamilieWindow
    • ProduktgruppePerfect Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Italien
    Luxemburg
    Österreich
    Slowenien
    Tschechische Republik
    Ungarn