GBF1740DP
Herunterklappbare Augen-/Gesichtsdusche mit Ablaufwanne, versenkt montiert, feuerfeste Konstruktion
Anwendung: Barrierefreie, nach unten schwenkbare Augen-/Gesichtsdusche für den Einbau in feuerbeständige Wände (1 und 2 Stunden). Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützt das Gerät bei Nichtgebrauch. Bei Betätigung dient die Abdeckung als Auffangwanne für das Abwasser und dessen Rückführung in das Gerät zur Entwässerung.
Feuerbeständigkeit: Das Gerät kann in 1- und 2-Stunden-Feuerschutzwänden eingesetzt werden, ohne die Wandintegrität zu beeinträchtigen. Das Gehäuse ist mit einer endothermen Keramikfasermatte ummantelt und mit Brandschutzmasse abgedichtet. Das Gerät ist UL-gelistet als „Through-Penetration Firestop System Nr. WL-7167“. Verwenden Sie bei der Installation Brandschutzmasse.
ADA-Konformität: Bei Installation in der empfohlenen Montagehöhe entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.
Sprühkopfeinheit: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe an den Zulaufarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasserfluss.
Abdeckung/Ablaufwanne: Kombination aus Abdeckung und Ablaufwanne aus 1,6 mm starkem Edelstahl. Durch Greifen des Panikgriffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfeinheit von der vertikalen in die horizontale Position gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während des Betriebs wird das Abwasser in der Ablaufwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Die Anlage bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.
Ventil: 1/2" IPS-Messing-Kegelventil mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit Inline-Sieb zum Schutz von Ventil und Sprühköpfen vor Schmutz und Fremdkörpern.
Montage: 16 Gauge-Edelstahlgehäuse mit Flansch und 3/8-Zoll-Rücklauf für die versenkte Montage in der Wand.
Versorgung: 1/2" NPT Innengewinde.
Abfall: 2" NPT-Innengewinde-Auslass.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und auf Wasserbeständigkeit geprüft.
Verfügbare Optionen
G6020 Thermostatisches Mischventil zum Mischen von Warm- und Kaltwasser zu lauwarmem Wasser. Das Ventil hat eine Durchflusskapazität von 49 Litern pro Minute bei einem Druckabfall von 2,1 bar. Das Ventil kann zur Versorgung von Augenduschen, Augen-/Gesichtsduschen oder Berieselungsschläuchen verwendet werden. Je nach Größe und Druck der Wasserversorgung kann das Ventil mehrere Einheiten versorgen.
AP285-235 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupe für den Einbau in die fertige Wand. Bei Aktivierung der Augen-/Gesichtsdusche leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel für die Fernüberwachung.
AP285-237 Elektrische Blitzlicht- und Alarmhupeneinheit mit Stummschalter für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Dusche leuchtet das Licht und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |