Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G6040, Thermostatic Mixing Valve, 50 Gallon Capacity

G6040, Thermostatic Mixing Valve, 50 Gallon Capacity

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Anwendung: Thermostatisches Mischventil zum Mischen von heißem und kaltem Wasser, um lauwarmes Wasser zu liefern. Das Ventil hat eine Durchflusskapazität von 50 Gallonen (189 Liter) pro Minute bei einem Druckabfall von 30 PSI (2,1 bar). Das Ventil kann zur Versorgung einer Notdusche oder einer kombinierten Sicherheitsstation verwendet werden. Je nach Größe und Druck der Wasserversorgung kann das Ventil mehrere Einheiten versorgen.

Montage: Ventileinlässe können oben, hinten oder unten am Ventil positioniert werden. Der Auslass kann oben oder unten erfolgen. Das Ventil kann vor Ort für jede Montageposition konfiguriert werden. Ausgestattet mit einer robusten Edelstahl-Montagehalterung.

Temperaturregelung: Das Ventil verfügt über einen präzisen thermischen Aktuator, der die Temperatur des einströmenden Wassers misst und das Wasser automatisch auf die voreingestellte Temperatur mischt. Das Ventil ist werkseitig auf die Abgabe von 29 °C warmem Wasser eingestellt. Die Temperatur des lauwarmen Wassers kann je nach Bedarf angepasst und dann gesperrt werden. Standardmäßig mit einer Temperaturanzeige ausgestattet, um die Temperatur des lauwarmen Wassers zu überwachen.

Kaltwasser-Bypass: Wenn die Warmwasserversorgung eingeschränkt oder unterbrochen ist, ermöglicht ein interner Bypass, dass das Ventil nur Kaltwasser liefert. Im Bypass-Modus liefert das Ventil 144 l/min (38 GPM) bei einem Druckabfall von 2,1 bar (30 PSI).

Heißwasserabsperrung: Das Ventil verfügt über einen internen PTFE-Ventilsitz. Wenn die Zufuhr von kaltem Wasser unterbrochen wird, schließt das Ventil vollständig und gibt überhaupt kein Wasser mehr ab , wodurch eine Verbrühungsgefahr ausgeschlossen ist.

Durchflusskapazität: Die Durchflusskapazität des Ventils bei angegebenen Druckabfällen finden Sie in der Tabelle unten.

Rückschlagventile/Filter: Jeder Einlass verfügt über ein abschließbares Absperrventil für Wartungszwecke, ein internes Rückschlagventil zur Verhinderung von Rückfluss und einen Korbfilter aus Edelstahl, um Schmutz aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Konstruktion: Das Ventil erfüllt die Anforderungen des US-amerikanischen Safe Drinking Water Act und ist bleifrei.

Einlass/Auslass: 1-Zoll-NPT-Inneneinlässe und 1-1/4-Zoll-NPT-Innenauslass als Standard.

Qualitätssicherung: Das Ventil ist ASSE-zertifiziert nach ANSI/ASSE 1071. Das Ventil ist vollständig zusammengebaut und wird vor dem Versand im Werk getestet.

ANFORDERUNGEN AN WASSERDRUCK/TEMPERATUR

Versorgungsdruck: Der maximale Eingangswasserdruck beträgt 125 PSI (8,6 bar). Der Druck der Warm- und Kaltwasserversorgung kann um bis zu 25 % schwanken und dennoch den von ANSI/ASSE 1071 geforderten Durchfluss und die Temperatur liefern.

Warmwasserversorgungstemperatur: Der Temperaturbereich des einströmenden Warmwassers liegt zwischen 49 °C und 82 °C. Guardian empfiehlt, dass die Warmwassertemperatur 140 °F (60 °C) nicht überschreitet.

Kaltwasserversorgungstemperatur: Der Temperaturbereich des einströmenden Kaltwassers liegt zwischen 4° und 21° C. Die Kaltwassertemperatur muss mindestens 10 °F (5,6 °C) unter der Temperatur des gelieferten lauwarmen Wassers liegen.

Temperatur des lauwarmen Wassers: Die Temperatur des lauwarmen Wassers ist in einem Bereich von 18 °C bis 35 °C einstellbar und rastet dann ein. Der Höchsttemperatur-Begrenzer ist auf 32 °C (90 °F) eingestellt, um eine Fehleinstellung zu verhindern.

ZUSÄTZLICHE MODELLE

  • G6041-XXX G6040-Ventil, installiert in einem oberflächenmontierten pulverbeschichteten Stahlschrank
  • G6042-XXX G6040-Ventil, installiert in einem Aufputz-Edelstahlschrank
  • G6043-XXX G6040-Ventil, installiert in einem versenkt montierten pulverbeschichteten Stahlschrank
  • G6044-XXX G6040-Ventil, installiert in einem Unterputzschrank aus Edelstahl
Technische Spezifikation
  • Referenznummerg6040-thermostatic-mixing-valve-50-gallon-capacity
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeThermostatic Mixing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA