Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet Nautic 5500

Toilet Nautic 5500

Google-Übersetzung,
Die Nautic-Serie ist unsere attraktivste und inspirierendste Badezimmerserie aller Zeiten. Ein mit Nautic eingerichtetes Badezimmer ist schön, frisch und vermittelt durch sein Design ein harmonisches Gefühl, das sich gut in den Raum einfügt. Dies ist unsere umfassendste Produktfamilie und umfasst alles, was Sie für Ihr Badezimmer benötigen.
Spezifikation
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGB115500
  • ProduktfamilieNautic
  • ProduktgruppeToilet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-01-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)860
  • Breite (mm)345
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • ETIM-CodeEC011318
  • ETIM-NameToilet combination
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Åland
Dänemark
Estland
Finnland
Island
Lettland
Litauen
Norwegen
Schweden