Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700

    Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700

    Google-Übersetzung,
    Aus Titanstahl und Emaille, eine extrem langlebige Kombination Komplett mit Frontrahmen, montiertem Bodenventil und Ablaufrohr Der Frontrahmen kann seitlich oder nach hinten verschoben werden, um Platz für wandmontierte Rohrleitungen zu schaffen. Vollständige Frontplatte mit verschiebbarem unteren Teil zur Erleichterung der Reinigung Verstellbare Füße für eine robuste und stabile Wanne – auch auf unebenen Böden Stützgriffe und rutschfeste Bodenoberflächenbehandlung als Option für eine sicherere Wanne Glazeplus als Option für eine schnelle und umweltfreundliche Reinigung erhältlich
    Spezifikation
    • Bathtub with frame 1700 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB2117077417
    • ProduktfamilieBathtub
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit