Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Care kitchen mixer high spout
Care kitchen mixer high spout
    Archiviert

    Care kitchen mixer high spout

    Kitchen faucet Care - high spout

    Lead-free - with dishwasher shut-off and elongated lever

    Spezifikation
      • Timeless and harmonic design
      • Contains less than 0.1% lead
      • Functionally adapted elongated lever with clear color marking for cold and hot water
      • Laminar aerator (no air intake)
      • Saves water and energy
      • All components made with food-safe materials
      • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
      • Dishwasher outlet reversible between cold and warm water
      • Outlet for table-top dishwasher
      • Adjustable comfort flow (water-saving)
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning
      • Back flow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41204096064
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeKitchen mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)370
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit