Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Archiviert

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Spezifikation
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41205030
    • ProduktfamilieAtlantic
    • ProduktgruppeShower mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1165
    • Breite (mm)275
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit