Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high

    Atlantic Kitchen mixer, high

    Google-Übersetzung,
    • Schwenkbarer Auslauf 110° (0°- und 60°-Block im Lieferumfang enthalten)
    • Hebel mit deutlicher Farbmarkierung für heiß und kalt
    • Sanfte Bewegung, Technologie für reibungsloses und präzises Handling
    • Auch in anderen Versionen erhältlich:
      • Mattschwarz, GB4120505853
      • Mattschwarz, bleifrei, GB41205058053
      • Chrome bleifrei, GB412050580

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41205058
    • ProduktfamilieAtlantic
    • ProduktgruppeKitchen mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)212
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit