Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    Google-Übersetzung,
    • Schwenkbarer Auslauf 110° (0°- und 60°-Block im Lieferumfang enthalten)
    • Hebel mit deutlicher Farbmarkierung für heiß und kalt
    • Sanfte Bewegung, Technologie für reibungsloses und präzises Handling
    • Erhältlich in bleifrei, Chrom und Mattschwarz:
    • Chrom bleifrei: GB412050980
    • Mattschwarz: GB4120509853
    • Mattschwarz, bleifrei: GB41205098053

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41205098
    • ProduktfamilieAtlantic
    • ProduktgruppeKitchen mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)212
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit