Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Archiviert

Kitchen mixer New Nautic - low Spout

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirementsEnergy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Spezifikation
  • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGB412060550
  • ProduktfamilieNautic
  • ProduktgruppeKitchen mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)155
  • Tiefe (mm)245
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialZink
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEC011431
  • ETIM-NameKitchen mixing tap
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit