Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever
    Archiviert

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever

    Energiklass B Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Equipted with elongated lever Laminar aerator (no air intake) Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Lead free brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Design Propeller AB
    Spezifikation
    • Energy class B, lead free with elongated lever
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41206055064
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeKitchen mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Tiefe (mm)245
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit