Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kitchen mixer New Nautic - high Spout
Kitchen mixer New Nautic - high Spout

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout

    Google-Übersetzung,
    Energieklasse B Kaltstart, nur kaltes Wasser, wenn sich der Hebel in gerader Position befindet Design, das die Reinigung größerer Töpfe und Eimer erleichtert Einfach zu greifender Hebel mit klarer Farbmarkierung für heiß und kalt Sanfte Bewegung, Technologie für sanfte und präzise Handhabung Eco- Durchfluss für Wasser und Energieeffizienz Eco-Stop, einstellbarer Maximaldurchfluss Schwenkbarer Auslauf 110° (0°- und 60°-Block enthalten) Keramikdichtung verhindert Nachtropfen und gewährleistet eine lange Lebensdauer Intelligentes Innenleben, nachhaltige Konstruktion für zukünftige Anforderungen Einstellbare Höchsttemperatur für verbesserte Verbrühschutz Alle Komponenten aus lebensmittelzugelassenen Materialien Messing in DZR-Qualität Patentierte Schnellbefestigungsmutter für einfache Montage Baumustergeprüfter flexibler Wasseranschluss für einfachere Montage Rückstausicherung nach SS-EN 1717 [AA] Ausrüstbar mit verlängertem Hebel Design Propeller AB
    Spezifikation
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206056R. Lead free version GB412060560

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB412060560
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeKitchen mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)370
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit