Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver

    Google-Übersetzung,
    Energikklasse B Kaltstart, nur kaltes Wasser, wenn der Hebel geradeaus steht Ausgestattet mit verlängertem Hebel Laminarbelüfter (kein Lufteinlass) Sanfte Bewegung, Technologie für sanfte und präzise Handhabung Eco-Flow für Wasser- und Energieeffizienz Eco-Stop, einstellbar Maximaler Durchfluss Schwenkbarer Auslauf 110° (0°- und 60°-Block enthalten) Keramikdichtung verhindert Nachtropfen und gewährleistet eine lange Lebensdauer Intelligentes Innenleben, nachhaltige Konstruktion für zukünftige Anforderungen Einstellbare Höchsttemperatur für verbesserten Verbrühungsschutz Alle Komponenten aus lebensmittelzugelassenen Materialien Bleifrei Messing in DZR-Qualität Patentierte Schnellbefestigungsmutter für einfache Installation Verdeckter und glatter baumustergeprüfter flexibler Wasseranschluss für einfachere Installation und Reinigung Rückstausicherung gemäß SS-EN 1717 [AA] Design Propeller AB
    Spezifikation
    • Energy class B, lead free with elongated lever
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41206056064
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeKitchen mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)370
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden