Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

    Google-Übersetzung,
    Easy-Grip-Hebel mit klarer Farbmarkierung für heiß und kalt Sanfte Bewegung, Technologie für sanfte und präzise Handhabung Eco-Flow für Wasser- und Energieeffizienz Eco-Stop, einstellbarer maximaler Durchfluss Schwenkbarer Auslauf 110° (0°- und 80°-Block enthalten) Keramikdichtung um ein Nachtropfen zu verhindern und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Intelligentes Innenleben, nachhaltige Konstruktion für zukünftige Anforderungen Anschluss für einfacheren Einbau Rückstausicherung nach SS-EN 1717 [AA] Kann mit verlängertem Hebel ausgestattet werden Design Propeller AB
    Spezifikation
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206095R. Lead free version GB412060950

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41206095
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeKitchen mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Tiefe (mm)245
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit