Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

    Google-Übersetzung,
    Design, das die Reinigung größerer Töpfe und Eimer erleichtert Griffiger Hebel mit klarer Farbmarkierung für heiß und kalt Sanfte Bewegung, Technologie für sanfte und präzise Handhabung Eco-Flow für Wasser- und Energieeffizienz Eco-Stop, einstellbarer maximaler Durchfluss Schwenkbarer Auslauf 110° ( 0°- und 60°-Sperre im Lieferumfang enthalten) Auslauf für Tischgeschirrspüler Keramikdichtung verhindert Nachtropfen und gewährleistet eine lange Lebensdauer Intelligentes Innenleben, nachhaltige Konstruktion für zukünftige Anforderungen Energieklasse C Einstellbare Maximaltemperatur für verbesserten Verbrühschutz Alle Komponenten aus lebensmittelzugelassenen Materialien Messing in DZR-Qualität Patentierte Schnellbefestigungsmutter für einfache Montage Baumustergeprüfter flexibler Wasseranschluss für einfachere Montage Rückstausicherung nach SS-EN 1717 [AA] Ausrüstbar mit verlängertem Hebel Design Propeller AB
    Spezifikation
    • Energy class C, Also available with 3/8" nut, GB41216098R
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41206098
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeKitchen mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)370
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit