Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round
Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round
Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round

    Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round

    Google-Übersetzung,
    Integrierte automatische Heißwasserabschaltung zum Schutz vor Verbrühungen. Sperrtaste auf der Temperaturseite bei einer Komforttemperatur von 38 °C. Einstellbare Maximaltemperatur für erhöhten Verbrühschutz. Safe Touch-Funktion minimiert die Hitze an der Vorderseite der Armatur. Reagiert schnell auf Druck und Temperaturschwankungen im Wasserfluss, was für eine gleichmäßige Wassertemperatur sorgt. Keramikabsperrung für Tropfschutz und lange Lebensdauer, vereinfacht auch die Nutzung für kleine und schwache Hände. Typgeprüfte Rückschlagventile in den Zuläufen. Rückflusssicherung gemäß SS-EN 1717 [EB]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41211730
    • ProduktfamilieNordic
    • ProduktgruppeShower mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1265
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)655
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden