Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Archiviert

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Spezifikation
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGB41214045
  • ProduktfamilieNautic
  • ProduktgruppeWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)189
  • Tiefe (mm)149
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialZink
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEC011328
  • ETIM-NameWashbasin mixing tap
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit