Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
    Archiviert

    New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever

    Contains less than 0.1% lead Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41216014064
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeWashbasin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit