Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin mixer New Nautic, with waste
Washbasin mixer New Nautic, with waste

    Washbasin mixer New Nautic, with waste

    Google-Übersetzung,
    Energieklasse A Kaltstart, nur kaltes Wasser, wenn sich der Hebel in gerader Position befindet Easy-Grip-Hebel mit klarer Farbmarkierung für heiß und kalt Sanfte Bewegung, Technologie für sanfte und präzise Handhabung Eco-Flow für Wasser- und Energieeffizienz Eco-Stop, einstellbarer Maximaldurchfluss Keramikdichtung verhindert Nachtropfen und gewährleistet eine lange Lebensdauer Smartes Innenleben, nachhaltige Konstruktion für zukünftige Anforderungen Wasseraustritt 19°, schafft Platz für die Hände Einstellbare Maximaltemperatur für verbesserten Verbrühschutz Alle Komponenten aus lebensmittelzugelassenen Materialien Messing in DZR-Qualität Patentiert Schnellbefestigungsmutter für einfache Installation Typgeprüfter flexibler Wasseranschluss für einfachere Installation Rückstausicherung gemäß SS-EN 1717 [AA] Kann mit verlängertem Hebel ausgestattet werden Design Propeller AB
    Spezifikation
    • Energy class A, with strainer plug
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41216043
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeWashbasin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden