Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray

    Google-Übersetzung,
    Easy-Grip-Hebel mit klarer Farbmarkierung für heiße und kalte Sidodusch inkl. väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Sanfte Bewegung, Technologie für sanfte und präzise Handhabung Eco-Flow für Wasser- und Energieeffizienz Eco-Stop, einstellbarer maximaler Durchfluss Keramikdichtung zur Verhinderung von Tropfen und Gewährleistung einer lange Lebensdauer Intelligentes Innenleben, nachhaltige Konstruktion für zukünftige Anforderungen Energieklasse C Einstellbare Maximaltemperatur für verbesserten Verbrühungsschutz Alle Komponenten aus lebensmittelzugelassenen Materialien Messing in DZR-Qualität Patentierte Schnellspannmutter für einfache Montage Baumustergeprüfter flexibler Wasseranschluss für einfachere Montage Rückstausicherung gemäß SS-EN 1717 [AA] Kann mit verlängertem Hebel ausgestattet werden Design Propeller AB
    Spezifikation
    • Energy class A, with side spray. Also available as lead free, GB412161450
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41216145
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeWashbasin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)167
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit