Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin mixer New Nautic, side spray

Washbasin mixer New Nautic, side spray

Google-Übersetzung,
Easy-Grip-Hebel mit klarer Farbmarkierung für heiße und kalte Sidodusch inkl. väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Sanfte Bewegung, Technologie für sanfte und präzise Handhabung Eco-Flow für Wasser- und Energieeffizienz Eco-Stop, einstellbarer maximaler Durchfluss Keramikdichtung zur Verhinderung von Tropfen und Gewährleistung einer lange Lebensdauer Intelligentes Innenleben, nachhaltige Konstruktion für zukünftige Anforderungen Energieklasse C Einstellbare Maximaltemperatur für verbesserten Verbrühungsschutz Alle Komponenten aus lebensmittelzugelassenen Materialien Messing in DZR-Qualität Patentierte Schnellbefestigungsmutter für einfache Installation Typgeprüfter 3/8" flexibler Wasseranschluss für einfachere Installation Rückstausicherung nach SS-EN 1717 [AA] Ausrüstbar mit verlängertem Hebel Design Propeller AB
Spezifikation
  • Energy class A, Also available in lead free version, GB412161470
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGB41216147
  • ProduktfamilieNautic
  • ProduktgruppeWashbasin mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)140
  • Tiefe (mm)105
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialZink
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEC011328
  • ETIM-NameWashbasin mixing tap
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit