Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Shower door, folding for Nische Left 90cm
Square Shower door, folding for Nische Left 90cm
Square Shower door, folding for Nische Left 90cm

    Square Shower door, folding for Nische Left 90cm

    Google-Übersetzung,
    Faltbare Tür, geringer Platzbedarf, Vormontierte Türprofile für schnelle und einfache Montage, Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, Polierte Profile und integrierter Türgriff, Aufstellscharniere heben die Tür beim Öffnen um 5 mm an, Verstellbares Wandprofil, 20 mm, für eine gerade Dusche auch bei schrägen Wänden, Öffnungswinkel: 180 Grad, Dehnungsprofil 20 mm, optional für mehr Verstellbarkeit, keine Bodenprofile erforderlich, für eine hygienische und pflegeleichte Dusche, Platz zum Bohren von Löchern außen verlegte Rohre
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB51SRFD90NIL
    • ProduktfamilieSquare
    • ProduktgruppeShower door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • ETIM-CodeEC010962
    • ETIM-NameShower door
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit