Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square shower door Folding, right 90cm
Square shower door Folding, right 90cm

    Square shower door Folding, right 90cm

    Google-Übersetzung,
    Faltbare Tür, nimmt weniger Platz ein, Kann auch in engen Räumen verwendet werden, wo die Faltfunktion das Problem löst, Vormontierte Türprofile für eine schnelle und einfache Installation, Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, Polierte Profile und integrierter Türgriff, Aufstellscharniere Heben Sie die Tür beim Öffnen um 5 mm an, verstellbares Wandprofil, 20 mm, für eine gerade Dusche auch bei schrägen Wänden, Öffnungswinkel: 180 Grad, Erweiterungsprofil, 20 mm, als Option für mehr Verstellbarkeit, keine Bodenprofile erforderlich, z eine hygienische und leicht zu reinigende Dusche, Platz zum Bohren von Löchern für außen verlegte Rohre
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB51SRFD90R
    • ProduktfamilieSquare
    • ProduktgruppeShower door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • ETIM-CodeEC010962
    • ETIM-NameShower door
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden