Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Google-Übersetzung,

    Geringe Tiefe (41 cm) – passt auch in kleine Badezimmer
    Einbauraum für eine Steckdose
    Installationssystem - einfach zu montieren - einfach zu justieren
    Sanft schließende Schubladen für ein sanftes und geräuschloses Schließen
    Korpus, Türen und Schubladen in derselben Farbe
    Platz für Sanitärinstallationen hinter Schubladen
    Mehrere Griffe optional erhältlich
    Vollflächiges Waschbecken
    Waschtisch-Wassersiphon mit Popup-Funktion spart Platz im Schrank
    Material: Melamin, Badezimmerqualität

    Spezifikation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB71GBVU45AGWB
    • ProduktfamilieGraphic Base
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011382
    • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden