Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Google-Übersetzung,
    Zeitloses und harmonisches Design. Integrierte automatische Heißwasserabschaltung als Verbrühschutz. Sperrtaste auf der Temperaturseite bei einer Komforttemperatur von 38 °C. Einstellbare Maximaltemperatur für erhöhten Verbrühschutz. Safe Touch, minimiert die Hitze an der Vorderseite der Armatur -Aus-Taste auf der Mengenseite bei Komfortfluss. Reagiert schnell auf Druck- und Temperaturänderungen im Wasserfluss, was für eine gleichmäßige Wassertemperatur sorgt. Keramikabsperrung für Tropfschutz und lange Lebensdauer, vereinfacht auch die Bedienung für kleine und schwache Hände. Typgeprüft Rückflussverhinderer in den Zuläufen Rückflussschutz nach SS-EN 1717 [EB] Zur individuellen Funktionsanpassung mit griffigen Drehknöpfen ausrüstbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41212333
    • ProduktfamilieNew Nautic
    • ProduktgruppeShower mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit