Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square

    Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square

    Google-Übersetzung,
    Organisches Design, das für alle Arten von Badezimmern geeignet ist. Integrierte automatische Warmwasserabschaltung zum Schutz vor Verbrühungen. Sperrtaste auf der Temperaturseite bei einer Komforttemperatur von 38 °C. Einstellbare Maximaltemperatur für erhöhten Verbrühschutz. Safe Touch minimiert die Hitze auf der Vorderseite des Mischers Reagiert schnell auf Druck- und Temperaturänderungen im Wasserfluss und sorgt so für eine gleichmäßige Wassertemperatur. Keramikabsperrung für Tropfschutz und lange Lebensdauer, vereinfacht auch die Bedienung für kleine und schwache Hände. Typgeprüfte Rückschlagventile in den Zuläufen Rückflussschutz nach SS-EN 1717 [EB] Erhältlich in Chrom und Mattschwarz. Erweiterbar mit allen Ablaufrohren
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41218435
    • ProduktfamilieEstetic
    • ProduktgruppeShower mixer
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1265
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)655
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit