Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm

    Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm

    Google-Übersetzung,
    Vollflächige Porzellanspüle mit großzügiger Ablagefläche Einfach zu reinigende Wasserfalle mit Popup-Funktion Soft Closing Schubladen für sanftes und geräuschloses Schließen Voll ausziehbare Schubladen für den vollen Überblick über alle Ihre Sachen Installationssystem - einfach zu montieren - einfach zu montieren Anpassen Schrankrahmen, Türen und Schubladen in derselben Farbe Platz für Rohrleitungen hinter Schubladen Mehrere Griffe als Option erhältlich In drei verschiedenen Stilen und Farben erhältlich MDF und/oder Faserplatten in Badezimmerqualität für feuchte Umgebungen
    Spezifikation
    • 620 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin and water trap
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB714860DHWB
    • ProduktfamilieArtic
    • ProduktgruppeBathroom furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)585
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)36.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011382
    • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit