Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left

    Artic Small vanity unit WB left

    Google-Übersetzung,

    Artic Small ist eine Möbelserie im schlanken Design für Kleine, Enge oder Asymmetrische

    Toilettenraum. Das Konzept ist „Mini“ – aber mit der gleichen hohen Qualität,

    Design- und Anspruchsniveau der Produkte unserer regulären Artic-Serie.

    Artic Small macht das kleine Badezimmer schöner und schöner.

    Wählen Sie aus 4 Schrankfarben. 3 Farben des Waschbeckens in 2 Ausführungen, Becken links oder rechts.

    Spezifikation
      • Furniture package including cabinet and wash basin
      • Wash basin made from hygienic, durable and densely sintered ceramic sanitary ware
      • Door with soft close for smooth closing
      • Opening in cabinet for drain pipe towards the floor
      • Cabinet delivered pre-assembled
      • Water drain and bottom valve not included. See accessories
      • Handle sold separately
      • Material: moisture resistant particle board for bathroom use
      • Turnable door for closing left or right
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB71ACVC34L
    • ProduktfamilieArtic Small
    • ProduktgruppeBathroom furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)625
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialHolzpressspan
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011382
    • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit