Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm

    Google-Übersetzung,

    Geringe Tiefe (41 cm) – passt auch in kleine Badezimmer Einbauraum für eine Steckdose Installationssystem – einfach zu montieren – einfach einzustellen Schubladen mit sanftem Schließen für sanftes und geräuschloses Schließen Gleiche Farbe an Schrankrahmen, Türen und Schubladen Platz für Sanitärinstallationen hinter Schubladen Mehrere Griffe optional erhältlich Komplett abdeckendes Waschbecken Waschtisch-Wassersiphon mit Popup-Funktion spart Platz im Schrank Material: Melamin, badezimmergeeignet

    Spezifikation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB71GBVU60AGWB
    • ProduktfamilieGraphic Base
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • ETIM-CodeEC011382
    • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit