Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horno mixto Tandoori Haceb 60cm- Inox con vidrio reflectivo a gas natural 120V
Horno mixto Tandoori Haceb 60cm- Inox con vidrio reflectivo a gas natural 120V
    Haceb
    Archiviert

    Horno mixto Tandoori Haceb 60cm- Inox con vidrio reflectivo a gas natural 120V

    60 cm wide Tandoori mixed oven with gas operation and curved electric grill that will give a crispy and golden touch to recipes. It has surround cooking technology for homogeneous finishes, a retractable shelf that brings the recipes closer to you when you open the oven, providing practicality and safety, and Low E technology that guarantees low heat emissivity to the outside. The oven has a wide visual spectrum and internal lighting to keep track of your recipes, plus it includes a versatile roasting tray and an extra shelf. To complement, cleaning will be an easy process thanks to the surfaces with few porosities, the removable glass and the removable door. Haceb kitchen line; delicious recipes, at their point and in less time.

    Spezifikation
    • Horno mixto Tandoori 60 cm inox con vidrio reflectivo gas natural 120V Haceb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7704353439243
    • ProduktfamilieHaceb Oven
    • ProduktgruppeOven
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)620
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)21.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit