Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat

    Google-Übersetzung,

    FIRM-FILL® SCM-125, eine 3 mm (1/8 Zoll) dicke Trittschalldämmmatte, wurde entwickelt, um die Trittschallübertragung im Mehrfamilienhausbau zu reduzieren. Sie eignet sich besonders für Bereiche mit nicht standardmäßiger Gipsbetonstärke. In diesem Fall wird FIRM-FILL® SCM-125 mit einer mindestens 19 mm (3/4 Zoll) dicken Schicht FIRM-FILL® Gipsbeton abgedeckt, um ein effektives, flaches Trittschalldämmsystem zu schaffen.

    Empfohlen für

    • Anwendungsbereich/Markt für Schalldämpfungssysteme: Holz- und Betonunterböden.

    Funktionen und Vorteile

    • Kostengünstige Methode zur Erfüllung der IIC-Anforderungen
    • Glattere Übergänge zwischen Hartboden- und Teppichbereichen
    • Fachgerechte Anwendung; Installation ausschließlich durch lizenzierte Anwender
    Spezifikation
    • Technical DataProperties
      Roll Weight33 lbs.
      Thickness1/8" (3mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.191
      105 lbs./sf98.96%0.189
      505 lbs./sf97.11%0.182
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirm-fill-scm-125-sound-control-mat
    • ProduktfamilieAcoustic Underlayment Systems
    • ProduktgruppeResilient Sound Control Mats
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments