Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Spezifikation
    • 538.61.001
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven cleaning Pyrolytic system, Capacity: 65 liters
    • Touch and knob control with LED display
    • Fully glass door
    • 4-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,200 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Kitchen_Built-In_Pyrolytic_Oven_Plus_MONZA
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeOven
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)595
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)575
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit