Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    Spezifikation
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeHood
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • OmniClassNummer23-21 23 43
    • OmniClassTitelResidential Cooking Ventilation Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit