Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

Google-Übersetzung,
  • 534.76.510
  • Der unten montierte Gefrierschrank 534.76.510 (CNPef 4516) ist die praktische und elegante Lösung für Installationen mit geringer Stellfläche wie Studio-Apartments.
  • Dank VarioSpace lassen sich die Schubladen und Sicherheitsglasböden herausnehmen, um bequem zusätzlichen Stauraum für größeres Gefriergut zu schaffen.
  • Die unabhängige Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierfach wird durch DuoCooling ermöglicht, zwei separat regelbare Kühlkreisläufe, um einen Luftaustausch zwischen den beiden Fächern zu verhindern. Dadurch werden Geruchsübertragungen verhindert und ein Austrocknen der Lebensmittel verhindert.
  • Verdoppeln Sie in größeren Haushalten Ihre Lebensmittelspeicherkapazität, indem Sie zwei Einheiten zusammen installieren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_LIEBHERR_Appliances_Freestanding_CNPef_4516_Comfort
  • ProduktfamilieAppliances
  • ProduktgruppeCoffee Machine
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1859
  • Breite (mm)747
  • Tiefe (mm)630
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 21 27
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerators And Freezers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit