Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    Google-Übersetzung,

    502.94.002

    502.94.000

    502.94.001

    502.94.003

    Spezifikation
    • -Installation: For flush mounting or surface mounting -Material: Plastic or aluminium, 5 litre bin with stainless steel ring, 11 and 13 litre bin with stainless steel and soft rubber ring, lid stainless steel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHAFELE_Waste_Bins_Installation_in_work_top_Single
    • ProduktfamilieWaste Bins
    • ProduktgruppeInstallation in work top
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)237
    • Tiefe (mm)205
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchenmöbel
    • OmniClassNummer23-21 17 11
    • OmniClassTitelInterior Waste Bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit