Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Austria-Electrical enclosures gamma
Austria-Electrical enclosures gamma
    Hager

    Austria-Electrical enclosures gamma

    Google-Übersetzung,

    Gamma-Gehäuse

    Modular und einfach

    Die Gamma-Aufputzgehäuse mit jeweils 1 bis 4 Reihen und einer Breite von 13 oder 18 Modulen sind Teil des Gamma-Systems und für den Einsatz in allen Wohn- und leichten Gewerbeanwendungen konzipiert. Alternativ können die Gamma-Gehäuse durch eine patentierte Lösung namens „Quick Fix“ an einem Kanal oder in Unterputzdosen befestigt werden. Zur Führung der ankommenden und abgehenden Kabel in Wandgehäusen verfügt jeder Deckel der Gehäuse über ein an die vorhandenen Hager-Kabelkanäle angepasstes Ausschnittsraster zur Aufnahme im oberen und unteren Teil des Deckels. Die Gamma-Reihe verspricht eine einfache interne Verkabelung durch ausziehbare DIN-Schienen mit Klickmechanismus und verfügbaren Steckklemmen für Erdung und Neutralleiteranschluss namens Quick Connect. Für jedes Gehäuse besteht die Wahl zwischen einer weißen oder transparenten Tür als Zubehör. Darüber hinaus gibt es Gamma als Multimedia-Center im gleichen Design wie das Gehäuse, wobei mehrere Größen gewählt werden können.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAT-gamma_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Austria
    • ProduktgruppeAT-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000214
    • ETIM-NameSmall distribution board

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Österreich