Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Czech Republic-Electrical enclosures Orion Plus
Czech Republic-Electrical enclosures Orion Plus
    Hager

    Czech Republic-Electrical enclosures Orion Plus

    Google-Übersetzung,
    Stahl-Monoblockgehäuse, Isolationsklasse I, IP65, IK10, geeignet für die Herstellung von Schaltanlagen nach EN 61439-1/-3 und für die Automatisierungsmontage. Das Standardschloss ist ein dreieckiges 8-mm-Schloss, austauschbar mit einem 3-mm-Doppelbart-Einsatz oder einem 8-mm-Vierkant-Einsatz; Kann durch einen Griff mit Schlüssel COD ersetzt werden. 427. Standard-Türanschlag rechts. Verzinkte Montageplatte zur Gerätemontage. Dann sind Kits für MCCBs bis 250 A erhältlich. Modulare Höhenstufe 200 mm oder 150 mm. Es besteht die Möglichkeit, aus 21 verschiedenen Größen zu wählen, Wandmontage, aber auch Bodenmontage für größere Abmessungen wie 500 x 200 mm, 500 x 250 mm, 600 x 250 mm, 600 x 300 mm, 800 x 250 mm, 800 x 300 mm möglich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCZ-Orion_Plus_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Czech Republic
    • ProduktgruppeCZ-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000058
    • ETIM-NameEmpty cabinet

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Tschechische Republik