Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Czech Republic-Electrical enclosures Univers-IP44
Czech Republic-Electrical enclosures Univers-IP44
    Hager

    Czech Republic-Electrical enclosures Univers-IP44

    Google-Übersetzung,

    Universen

    Die Möglichkeiten der univers-Verteilerschränke sind so vielseitig, dass sie den Anforderungen jeder Baustelle gerecht werden. Diese wandhängenden Standschränke erfüllen die Anforderungen im Wohn- und Gewerbebau.

    Innerhalb der Produktfamilie der Univers-Leergehäuse bieten wir verschiedene Varianten an, angefangen vom Verteilergehäuse für den Innenbereich, zB Energieverteilung bis 1600A. Innerhalb des Produktprogramms für Freiluftgehäuse bietet Hager Lösungen für Hausanschlusskästen, Kabelverteilerschränke sowie Markt- und Jahrmarktverteilerschränke.

    Einzelheiten:

    Das überwiegend verwendete Material ist Stahlblech für den Innenbereich und ein glasfaserverstärktes Polyestergehäuse für den Außeneinsatz.

    Die Schutzart reicht von IP41 bis IP65

    Feuerbeständige Verteilerschränke und Wandtüren sowie weitere Zubehörkomponenten mit erhöhtem Brandschutz sind ebenfalls erhältlich.

    univers N als Innensystem ist für alle univers Leergehäuse einsetzbar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCZ-Univers-IP44_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Czech Republic
    • ProduktgruppeCZ-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000058
    • ETIM-NameEmpty cabinet

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Tschechische Republik