Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Austria-Electrical enclosures golf
Austria-Electrical enclosures golf
Austria-Electrical enclosures golf
    Hager

    Austria-Electrical enclosures golf

    Google-Übersetzung,
    GOLF Golf Gehäuseübersicht: Gehäuseprogramm für Wohn- und Zweckbau und Geräte bis 63 A, erhältlich von 4 bis 72 Modulen in Farbe RAL 9010, für ortsfeste Unterputz-, Hohlwand- und Aufputzinstallationen mit Ausbrüchen für Kabeleinführungen. Um 180° drehbar mit universell einsetzbaren glatten/transparenten Türen zum Anbringen eines Schließsystems. Unzerbrechliche Türscharniere rechts oder links für wechselbare Türposition, Deckelfixierung durch Schraube 90° im Uhrzeigersinn schließbar. Golfgehäuse Unterputz-Gehäuseserie, Farbe RAL 9010, für stationäre Unterputzinstallationen mit Ausbrüchen für Kabeleinführungen in einer um 180° drehbaren Unterputzdose, herausnehmbaren Schiebern und Einbautiefe von 72 mm, universell einsetzbare glatte/transparente Türen vorhanden ein Schließsystem anzuwenden. Unzerbrechliche Türscharniere rechts oder links für wechselbare Türposition, Deckelfixierung durch Schraube 90° im Uhrzeigersinn schließbar. Golf-Gehäuse Hohlwand-Gehäuseserie, Farbe RAL 9010, für stationäre Hohlwand-Montage mit Ausbrüchen für Kabeleinführungen in einer um 180° drehbaren Wanddose und herausnehmbaren Schiebern, universell einsetzbare glatte/transparente Türen zum Anbringen eines Schließsystems . Unzerbrechliche Türscharniere rechts oder links für wechselbare Türposition, Deckelbefestigung und Hohlwandbefestigung durch Schraube 90° im Uhrzeigersinn. Golf Gehäuse Aufputz Gehäuseserie, Farbe RAL 9010, für stationäre Aufputzinstallationen mit Ausbrüchen für Kabeleinführungen, um 180° drehbar und mit universell einsetzbaren glatten/transparenten Türen, vorgesehen zum Anbringen eines Schließsystems. Unzerbrechliche Türscharniere rechts oder links, Deckelfixierung durch Schraube 90° im Uhrzeigersinn schließbar.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAT-golf_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Austria
    • ProduktgruppeAT-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000214
    • ETIM-NameSmall distribution board
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Österreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit