Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Planter Flox, High
Planter Flox, High
Planter Flox, High
Planter Flox, High
    HAGS

    Planter Flox, High

    Google-Übersetzung,
    Flox ist ein schlichter, aber sehr eleganter Pflanzkübel, der sowohl in historische als auch moderne Umgebungen gut passt. Der Pflanzkübel ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich und kann entweder einzeln oder in einer Gruppe aufgestellt werden. Es eignet sich auch gut als Grenze beispielsweise zwischen einer Fußgängerzone und einer stark befahrenen Straße. Optional ist ein Bewässerungssystem erhältlich und Flox ist stapelbar, was eine vorübergehende Lagerung erleichtert. Der Flox Tall Pflanzkasten ist 0,72 Meter hoch und ist in Schwarz und verzinkt erhältlich. Designer: Gunilla Allard.
    Spezifikation
    • 8034852 0.72m, Galv – Free Standing 8034851 0.72m, Black – Free Standing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplanter-flox-high
    • ProduktfamiliePlanters
    • ProduktgruppeFlox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit