Unique ref.: | boutankers_8_8 |
---|---|
Marke: | Hakron |
Produkt Familie: | boutankers |
Produkt Gruppe: | boutankers |
Breite (mm): | 16 |
Höhe (mm): | 36 |
Tiefe (mm): | 16 |
Publishing Datum: | 2017-05-10 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Montage (mehrere Objekte) |
Produktbeschreibung: | http://www.hakron.eu/bim.php?searchtxt= Boutanker |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/hakron/product/boutankers_8_8
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Netherlands |
Hergestellt in: | Netherlands |
Gewicht (kg): | 0.08 |
BIMobject Kategorie: | Baumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl |
---|---|
IFC Klassifikation: | Object |
Uniclass 1.4 Code: | JE3 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Reinforcement |
Uniclass 2.0 Code: | PR-97-72 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Reinforcement |
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_96_71 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Reinforcement |
NBS Reference Code: | 97-72 |
NBS Reference Beschreibung: | Reinforcement |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 03 21 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Reinforcement Bars |
OmniClass-Nummer: | 23-13 31 21 11 21 |
OmniClass-Bezeichnung: | Reinforcement Accessories |
BIMobject®