Unique ref.: | comax_stekkenbakken_N |
---|---|
Marke: | Hakron |
Produkt Familie: | Comax |
Produkt Gruppe: | N |
Breite (mm): | 240 |
Höhe (mm): | 150 |
Tiefe (mm): | 1250 |
Publishing Datum: | 2017-04-11 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.hakron.eu/bim.php?searchtxt=comax |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/hakron/product/comax_stekkenbakken_n
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Netherlands |
Hergestellt in: | Netherlands |
BIMobject Kategorie: | Baumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl |
---|---|
IFC Klassifikation: | Object |
Uniclass 1.4 Code: | JE3 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Reinforcement |
Uniclass 2.0 Code: | PR-97-72 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Reinforcement |
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_96_71 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Reinforcement |
NBS Reference Code: | 97-72 |
NBS Reference Beschreibung: | Reinforcement |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 03 21 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Reinforcement Bars |
OmniClass-Nummer: | 23-13 31 21 11 21 |
OmniClass-Bezeichnung: | Reinforcement Accessories |
BIMobject®